Publier vos produits
Aspekt : Insight
Aspekt : Insight
Aspekt : Insight
Aspekt : Insight

    Aspekt : Insight

    Traduit par Google,

    Présentation d'Aspekt : Insight

    Avec clarté, confiance et engagement envers un design innovant, nous sommes fiers de présenter la collection Aspekt, une vitrine de perspectives imaginatives et de créativité avant-gardiste. Au cœur de cette collection se trouvent deux designs distincts : Insight et Vue.

    « Insight » plonge en profondeur, offrant une vision contemplative qui encourage l’introspection et des choix de conception réfléchis.

    Spécification
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :
      100% Solution Dyed Nylon
      Backing :
      EcoSoft®, Recycled PET Cushion Back
      Tile Size :
      50 x 50 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.aspekt-insight
    • Famille de produitsCarpets Inter x BIMobject TH
    • Groupe de produitsCarpet Tile Collection
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2024-12-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)10
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalNylon
    • Matériel secondaireNylon
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Description de l'Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Code CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Numéro OmniClass23-15 17 17 13
    • Titre OmniClassCarpet Tiles

    Disponibilité de la région

    Asie