Publier vos produits
Beneath the Surface, Carpet Tile Collection
Beneath the Surface, Carpet Tile Collection
Beneath the Surface, Carpet Tile Collection
Beneath the Surface, Carpet Tile Collection

    Beneath the Surface, Carpet Tile Collection

    Traduit par Google,

    Grattez la surface pour révéler la beauté intérieure de ce qui se cache en dessous. . . . Inspiré par le mouvement de la lave lorsqu'elle coule sous terre et les textures laissées à la surface de la terre lorsqu'elle se refroidit. Sous la surface est conçu pour capturer la nature perturbatrice, le mouvement et les conséquences d'une éruption volcanique.

    La collection offre une sensation dynamique de flux et de mouvement dans des tons de couleur très naturels avec l'émergence occasionnelle de lave chaude, des formations semblables à des gemmes dans les fissures ou la renaissance de la nature alors que l'herbe et la mousse commencent à pousser sur le paysage dévasté.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Beneath-the-Surface
    • Famille de produitsCarpet
    • Groupe de produitsTiles
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2022-10-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)500
    • Largeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalNylon
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis
    • Code CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Numéro OmniClass23-15 17 17 13
    • Titre OmniClassCarpet Tiles

    Disponibilité de la région

    Asie