Publier vos produits
Beton, Carpet Tile Collection
Beton, Carpet Tile Collection

    Beton, Carpet Tile Collection

    Traduit par Google,

    Béton s'inspire de la surface organique naturelle du béton fraîchement posé. Avec une interaction subtile de tons de couleur, la collection offre une texture ondulante pour une toile de fond esthétiquement neutre qui s'agence à n'importe quel intérieur.
    Créés comme un motif autonome, les multiples nuances tonales permettent le placement sélectif de modules de couleurs unies pour se coordonner avec d'autres finitions, offrant ainsi à l'intérieur une totale liberté d'expression.

    Spécification
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :
      100% Solution Dyed Nylon
      Secondary Backing :
      EcoSquare®, Reinforced Recycled Backing
      Tile Size :
      25 x 100 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Beton
    • Famille de produitsCarpet
    • Groupe de produitsTiles
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2023-01-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1000
    • Largeur (mm)250
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalNylon
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis
    • Code CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Numéro OmniClass23-15 17 17 13
    • Titre OmniClassCarpet Tiles

    Disponibilité de la région

    Asie