Publier vos produits
By the Shore, Carpet Tile Collection
By the Shore, Carpet Tile Collection
By the Shore, Carpet Tile Collection
By the Shore, Carpet Tile Collection

    By the Shore, Carpet Tile Collection

    Traduit par Google,

    Le tapis By the Shore est un modèle sobre et apaisant qui structure les espaces animés. Ses subtiles variations de texture évoquent le jeu du sable, de l'eau et de la lumière sur le rivage, créant un intérêt visuel empreint de raffinement et de délicatesse.

    De subtiles variations en surface confèrent profondeur et mouvement, créant une esthétique à la fois apaisante, maîtrisée et réfléchie. Ce motif raffiné s'intègre harmonieusement aux intérieurs commerciaux, qu'ils soient de grande ou de petite taille, et met en valeur avec aisance le mobilier, les finitions et l'architecture.

    Conçu pour les espaces de travail modernes, By the Shore est aussi agréable à utiliser qu'à vivre. Son design sobre favorise la concentration, la fluidité et un sentiment d'harmonie, contribuant ainsi à créer des espaces plus professionnels, accueillants et harmonieux.

    By the Shore ne réclame pas l'attention.
    Elle crée une atmosphère de calme, un socle subtil pour les environnements de travail modernes.

    Spécification
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :100% Solution Dyed Nylon
      Backing :
      EcoSoft x® and EcoSoft®, Recycled PET Cushion Back
      Tile Size :
      50 x 50 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.By-the-Shore
    • Famille de produitsCarpet
    • Groupe de produitsTiles
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2026-09-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)5
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalNylon
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Description de l'Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Code CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Numéro OmniClass23-15 17 17 13
    • Titre OmniClassCarpet Tiles

    Disponibilité de la région

    Asie