Publier vos produits
Flatlands, Carpet Tile Collection
Flatlands, Carpet Tile Collection
Flatlands, Carpet Tile Collection

    Flatlands, Carpet Tile Collection

    Traduit par Google,

    Nommée d'après les vastes plaines qui couvrent une grande partie de la Terre, la texture monotone Flatlands est idéale pour créer une apparence générale sur le sol. Flatlands fournit une toile de fond « adaptée à l'usage » hautement performante pour les espaces fonctionnels et peut être utilisée indépendamment ou comme coordonnée assortie avec les motifs.

    Spécification
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :
      100% Solution Dyed Nylon
      Secondary Backing :
      EcoSquare®, Reinforced Recycled Backing
      Tile Size :
      50 x 50 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Flatlands
    • Famille de produitsCarpet
    • Groupe de produitsTiles
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2022-12-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)500
    • Largeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalNylon
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis
    • Code CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Numéro OmniClass23-15 17 17 13
    • Titre OmniClassCarpet Tiles

    Disponibilité de la région

    Asie