Publier vos produits
Groundwork, Carpet Tile Collection
Groundwork, Carpet Tile Collection
Groundwork, Carpet Tile Collection
Groundwork, Carpet Tile Collection
Groundwork, Carpet Tile Collection

    Groundwork, Carpet Tile Collection

    Traduit par Google,

    Libérez votre potentiel avec le travail de base

    Toute entreprise prospère repose sur des fondations solides. Que vous construisiez un bâtiment, lanciez un produit ou développiez votre activité, les bases que vous posez aujourd'hui détermineront votre réussite future.

    Découvrez Groundwork , une structure organique qui garantit à votre entreprise une élégance et une solidité intemporelles. À l'image de la planification et de l'attention minutieuses requises pour la construction d'un gratte-ciel, Groundwork est conçu pour fournir les éléments essentiels qui sublimeront votre espace intérieur dès le départ.

    Construire sur les bases, c'est ajouter force de caractère, qualité de conception naturelle et matériaux durables pour soutenir votre entreprise. Il s'agit de bâtir un avenir non seulement prospère, mais durable.

    En investissant dans Groundwork , vous investissez dans les fondations de l'avenir. Prêt à innover ?

    Spécification
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :
      100% Solution Dyed Nylon
      Backing :
      EcoSoft®, Recycled PET Cushion Back
      Tile Size :
      50 x 50 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.groundwork-carpet-tile-collection
    • Famille de produitsCarpet
    • Groupe de produitsTiles
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-04-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)9
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalNylon
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Description de l'Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Code CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Numéro OmniClass23-15 17 17 13
    • Titre OmniClassCarpet Tiles

    Disponibilité de la région

    Asie