Publier vos produits
Headlands, Carpet Tile Collection
Headlands, Carpet Tile Collection
Headlands, Carpet Tile Collection
Headlands, Carpet Tile Collection
Headlands, Carpet Tile Collection

    Headlands, Carpet Tile Collection

    Traduit par Google,

    Vue depuis le promontoire où la nature équilibre parfaitement deux mondes. Entre terre et eau, dur et mou, familier et inconnu. Promesses invitantes d'aventure et de nouvelles découvertes. Anticipez de nouveaux chemins , traversez de sommets en falaises , entre le connu et l'inconnu. . . . . . quelles sont les possibilités qui s'offrent à vous ?

    Headlands est une collection de dalles de moquette modulaires conçue pour revigorer l'élégance simple de Flatlands afin de produire un beau partenariat qui invite à un sens du jeu et à des possibilités infinies.

    Spécification
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :
      100% Solution Dyed Nylon
      Secondary Backing :
      EcoSquare®, Reinforced Recycled Backing
      Tile Size :
      25 x 100 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Headlands
    • Famille de produitsCarpet
    • Groupe de produitsTiles
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2022-12-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1000
    • Largeur (mm)250
    En rapport
    • Matériel principalNylon
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis
    • Code CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Numéro OmniClass23-15 17 17 13
    • Titre OmniClassCarpet Tiles

    Disponibilité de la région

    Asie