Publier vos produits
Mesa Alto, Carpet Tile Collection
Mesa Alto, Carpet Tile Collection
Mesa Alto, Carpet Tile Collection
Mesa Alto, Carpet Tile Collection

    Mesa Alto, Carpet Tile Collection

    Traduit par Google,

    Élévation, crête ou colline isolée à sommet plat, entourée de tous côtés par des escarpements escarpés qui se dressent nettement au-dessus d'une plaine environnante. Cette dalle de moquette modulaire teintée dans la masse offre des performances élevées à un excellent rapport qualité-prix. La texture organique discrète offre une solution de revêtement de sol élégante et fonctionnelle.

    Spécification
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :
      100% Solution Dyed Nylon
      Secondary Backing :
      EcoSquare®, Reinforced Recycled Backing
      Tile Size :
      50 x 50 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.mesa-alto-carpet-tile-collection
    • Famille de produitsCarpet
    • Groupe de produitsTiles
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2023-07-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)500
    • Largeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalNylon
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis
    • Code CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Numéro OmniClass23-15 17 17 13
    • Titre OmniClassCarpet Tiles

    Disponibilité de la région

    Asie