Publier vos produits
Nevoa, Carpet Tile Collection
Nevoa, Carpet Tile Collection
Nevoa, Carpet Tile Collection

    Nevoa, Carpet Tile Collection

    Traduit par Google,

    Névoa évoque une sensation de contemplation tranquille, le calme et la tranquillité mis en contraste lorsque la brume se dissipe. Un sentiment d'optimisme où la clarté commence à revenir et la fraîcheur alors que votre vision commence à s'affiner. Cette collection donne un fond neutre de sérénité calme à n'importe quel intérieur avec un motif tonal subtil se révélant progressivement.

    Spécification
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :
      100% Solution Dyed Nylon
      Secondary Backing :
      EcoSquare®, Reinforced Recycled Backing
      Tile Size :
      50 x 50 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Nevoa
    • Famille de produitsCarpet
    • Groupe de produitsTiles
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2023-01-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)500
    • Largeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalNylon
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis
    • Code CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Numéro OmniClass23-15 17 17
    • Titre OmniClassCarpet Flooring

    Disponibilité de la région

    Asie