Publier vos produits
Orsa, Carpet Tile Collection
Orsa, Carpet Tile Collection
Orsa, Carpet Tile Collection
Orsa, Carpet Tile Collection
Orsa, Carpet Tile Collection
Orsa, Carpet Tile Collection

    Orsa, Carpet Tile Collection

    Traduit par Google,

    ORSA, L'ORIGINE D'UN DÉBUT FORT…

    Orsa incarne les éléments essentiels de la création d'une fondation sur laquelle s'appuyer. Deux designs classiques intemporels pour compléter la force et la stabilité d'un bâtiment et pour créer la base parfaite pour un espace de travail vraiment original.

    Spécification
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :
      100% Solution Dyed Nylon
      Secondary Backing :
      EcoSquare®, Reinforced Recycled Backing
      Tile Size :
      50 x 50 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Orsa
    • Famille de produitsCarpet
    • Groupe de produitsTiles
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2022-12-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)500
    • Largeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalNylon
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis
    • Code CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Numéro OmniClass23-15 17 17 13
    • Titre OmniClassCarpet Tiles

    Disponibilité de la région

    Asie