Publier vos produits
Over the Ocean, Carpet Tile Collection
Over the Ocean, Carpet Tile Collection
Over the Ocean, Carpet Tile Collection
Over the Ocean, Carpet Tile Collection
Over the Ocean, Carpet Tile Collection
Over the Ocean, Carpet Tile Collection
Over the Ocean, Carpet Tile Collection

    Over the Ocean, Carpet Tile Collection

    Traduit par Google,

    La collection Breaking Waves suit et développe notre collection Breaking Ground et propose deux styles qui offrent les mêmes performances élevées et une grande valeur dans des designs sophistiqués inspirés de l'océan. Over the Ocean s'inspire du mouvement des courants et de la lumière réfléchie à la surface de l'eau vue du ciel. Across the Sea s'inspire des motifs créés par les vagues lorsqu'elles rencontrent le rivage. Ces deux conceptions organiques peuvent être employées indépendamment ou comme coordonnées pour augmenter l'environnement intérieur.

    Spécification
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :
      100% Solution Dyed Nylon
      Secondary Backing :
      EcoSquare®, Reinforced Recycled Backing
      Tile Size :
      25 x 100 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Over-the-Ocean
    • Famille de produitsCarpet
    • Groupe de produitsTiles
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2022-12-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1000
    • Largeur (mm)250
    En rapport
    • Matériel principalNylon
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis
    • Code CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Numéro OmniClass23-15 17 17 13
    • Titre OmniClassCarpet Tiles

    Disponibilité de la région

    Asie