Publier vos produits
Reuso, Carpet Tile Collection
Reuso, Carpet Tile Collection
Reuso, Carpet Tile Collection
Reuso, Carpet Tile Collection
Reuso, Carpet Tile Collection
Reuso, Carpet Tile Collection

    Reuso, Carpet Tile Collection

    Traduit par Google,

    Des composants complémentaires travaillant ensemble… La possibilité de mélanger les couleurs et les lots permet une installation unique et économique, plus respectueuse du monde qui nous entoure. La flexibilité au sein de cette collection est au cœur de la création d'intérieurs individuels. Reuso est une dalle de moquette modulaire conçue pour utiliser chaque centimètre carré produit afin de réduire les déchets. Avec deux options de types de supports respectueux de l'environnement, Reuso propose un emballage à la fois inspiré et authentique de la réutilisation des matériaux de tous les jours dans de nouveaux produits.

    Spécification
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :100% Solution Dyed Nylon
      Secondary Backing :EcoSquare®, Reinforced Recycled Backing
      Tile Size :25 x 100 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Reuso
    • Famille de produitsCarpet
    • Groupe de produitsTiles
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2022-10-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1000
    • Largeur (mm)250
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalNylon
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis
    • Code CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Numéro OmniClass23-15 17 17 13
    • Titre OmniClassCarpet Tiles

    Disponibilité de la région

    Asie