Publier vos produits
Upstream EBB, Carpet Tile Collection
Upstream EBB, Carpet Tile Collection
Upstream EBB, Carpet Tile Collection
Upstream EBB, Carpet Tile Collection
Upstream EBB, Carpet Tile Collection
Upstream EBB, Carpet Tile Collection
Upstream EBB, Carpet Tile Collection

    Upstream EBB, Carpet Tile Collection

    Traduit par Google,

    Upstream a été conçu pour mettre en évidence comment, depuis plus d'une décennie, Carpets Inter a détourné les déchets plastiques de ce mouvement essentiel de l'eau autour de notre planète.

    EBB-Wash ajoute une touche de couleur à la collection Upstream et est créé pour souligner comment Carpets Inter réussit à empêcher les déchets plastiques de polluer nos océans et à rajeunir les habitats naturels de notre vie marine.

    Spécification
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :
      100% Solution Dyed Nylon
      Secondary Backing :
      EcoSoft®, Reinforced Recycled Backing
      Tile Size :
      25 x 100 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Upstream_EBB
    • Famille de produitsCarpet
    • Groupe de produitsTiles
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2022-12-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1000
    • Largeur (mm)250
    En rapport
    • Matériel principalNylon
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis
    • Code CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Numéro OmniClass23-15 17 17 13
    • Titre OmniClassCarpet Tiles

    Disponibilité de la région

    Asie