Publier vos produits
Vila Rica, Carpet Tile Collection
Vila Rica, Carpet Tile Collection
Vila Rica, Carpet Tile Collection
Vila Rica, Carpet Tile Collection
Vila Rica, Carpet Tile Collection

    Vila Rica, Carpet Tile Collection

    Traduit par Google,

    Vila Rica s'inspire de l'architecture vernaculaire du Portugal historique, en particulier des vilas ou des petites villes. Les extérieurs des bâtiments typiques combinent principalement des murs neutres animés de couleurs d'accent. Le designer utilise des neutres panachés entrecoupés d'accents de couleur dans un motif linéaire organique pour créer une texture simple qui donne un aspect sophistiqué et calme au sol. Les couleurs sont conçues pour être utilisées en combinaison ou individuellement pour créer des sols inspirés et compléter des intérieurs inspirants.

    Spécification
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :
      100% Solution Dyed Nylon
      Secondary Backing :
      EcoSquare®, Reinforced Recycled Backing
      Tile Size :
      25 x 100 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Vila_Rica
    • Famille de produitsCarpet
    • Groupe de produitsTiles
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2023-01-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1000
    • Largeur (mm)250
    En rapport
    • Matériel principalNylon
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis
    • Code CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Numéro OmniClass23-15 17 17
    • Titre OmniClassCarpet Flooring

    Disponibilité de la région

    Asie