Publier vos produits
Waterloo
Waterloo
Waterloo
Waterloo

    Waterloo

    Traduit par Google,

    Là où structure et fluidité se rencontrent. Conçu pour la vie moderne.

    Inspirée par Waterloo, le quartier londonien animé par le mouvement et les interactions, la collection Waterloo vous propose des tapis alliant structure et fluidité. Avec ses motifs raffinés et ses teintes minimalistes modernes, cette collection reflète des liens fluides et un style de vie dynamique, parfait pour sublimer chaque espace.

    La moquette Waterloo ne se contente pas d'offrir un design élégant inspiré par une fluidité optimale ; elle offre également des performances de premier ordre là où elles comptent. Conçues pour les environnements à fort trafic, ces dalles de moquette offrent une durabilité et une flexibilité optimales pour les espaces dynamiques d'aujourd'hui.

    Spécification
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :100% Solution Dyed Nylon
      Backing :
      EcoSoft® and EcoSquare®
      Tile Size :
      50 x 100 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Waterloo
    • Famille de produitsCarpets Inter x BIMobject TH
    • Groupe de produitsCarpet Tile Collection
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-10-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)8
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalNylon
    • Matériel secondaireNylon
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Description de l'Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Code CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Numéro OmniClass23-15 17 17 13
    • Titre OmniClassCarpet Tiles

    Disponibilité de la région

    Asie