Publier vos produits
Carma I
Carma I
Carma I
    Casala

    Carma I

    Traduit par Google,
    Avec sa coque rembourrée et flexible, Carma est la chaise longue parmi les chaises. Grâce à son design innovant, Carma convient parfaitement comme siège visiteur exclusif dans les salons et les restaurants, dans les centres de santé et les hôtels. Son cadre subtil en fil d'acier donne à Carma I un éclat élégant. Les chaises Carma peuvent être utilisées comme chaises de bureau, chaises de réunion et chaises visiteurs, par exemple.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.carma_i
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsChair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2012-01-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)780
    • Largeur (mm)540
    • Profondeur (mm)530
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireTapisserie
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    • Poids net (Kg)6.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56