Publier vos produits
MACRO carreau en céramique
MACRO carreau en céramique
MACRO carreau en céramique
MACRO carreau en céramique
MACRO carreau en céramique

    MACRO carreau en céramique

    4.6 sur 5 étoiles4.6(11 Avis)

    La collection en grès cérame Macro repropose le thème de l'élément aléatoire et irrégulier à l’intérieur de surfaces élégantes et performantes à la finition brillante et naturelle. L’image globale est générée par des assemblages de pierres, de galets, de cailloux, de fragments irréguliers qui composent un puzzle dynamique et lumineux, qui trouve parfaitement sa place dans des espaces élégants et contemporains. De petits éléments à d’autres plus grands, d’une forte concentration des signes à une densité plus faible, sans oublier l’importance des tons qui, dans certains cas, permettent de souligner les contrastes, tandis que dans d’autres, ils génèrent une couleur de référence plus homogène.

    Spécification
    • Macro est la nouvelle collection en grès cérame effet granit qui réinterprète de façon contemporaine le thème de la grenaille.

      Formats: 60x60-60x120-120x120-120x240-120x278

      Épaisseur: 6,5-10mm

      Couleurs:    4 catalogue de couleurs 

      Traitement autonettoyant antibactérien : sur demande

    Spécifications techniques
    • Réference unique.casalgrande-padana-macro-ceramic-tile-Terrazzo-effect
    • Famille de produitsTiles
    • Groupe de produitsTerrazzo effect
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-04-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Code UNSPSC30131704
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Code CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring