Publier vos produits
Metropolis carreau en céramique
Metropolis carreau en céramique
Metropolis carreau en céramique
Metropolis carreau en céramique
Metropolis carreau en céramique
Metropolis carreau en céramique
Metropolis carreau en céramique
Metropolis carreau en céramique
Metropolis carreau en céramique

    Metropolis carreau en céramique

    4.4 sur 5 étoiles4.4(5 Avis)

    La collection en grès cérame Metropolis de Casalgrande Padana réinterprète l’esprit contemporain du ciment pour réaliser des surfaces originales et à l’impact visuel fort, en mesure d’offrir aux concepteurs et aux décorateurs d’intérieur d’infinies potentialités d’expression. Il s’agit d’une collection effet ciment qui dépasse la modularité du carreau pour concevoir des espaces continus et fluides où la dalle céramique se transforme en un élément de décoration pour revêtir tout type de surface, à l’intérieur comme à l'extérieur.

    Spécification
    • Formats: 30x60, 45x90, 60x60, 60x120, 90x90, 120x120, 120x278

      Épaisseur: 6,5 mm - 9 mm - 10 mm - 20 mm

      Couleurs: 8 catalogue de couleurs

      Traitement autonettoyant antibactérien : sur demande

    Spécifications techniques
    • Réference unique.metropolis-tiles-collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-13
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Code UNSPSC30131704
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Code CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring