Publier vos produits
Leaf
Leaf
Leaf
    Cascando

    Leaf

    Le porte-magazines Leaf est un support pratique pour revues ou brochures et fait partie de la collection Nature. Sa forme robuste le rend parfaitement adapté pour être placé librement dans la pièce. De sa couleur grise chaleureuse se dégage un caractère informel lui permettant de se fondre dans tous les environnements. Leaf est stable, repliable et simple à déplacer. Fabriqué en MDF et en aluminium. La profondeur du support pour brochures est de 30 mm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.leaf
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsMagazine Shelf
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-06-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1900
    • Largeur (mm)960
    • Profondeur (mm)40
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier