Publier vos produits
CG170B-16 (50Hz) 1840 kW Gas Generator Set

CG170B-16 (50Hz) 1840 kW Gas Generator Set

Traduit par Google,

Caterpillar est le plus grand fabricant de groupes électrogènes au monde, offrant la plus large gamme de spécifications disponibles. Allant de 50 à 4 050 ekW (50 à 4 500 kVA) dans une seule unité, nos groupes électrogènes à gaz sont faciles à sélectionner, à autoriser et à installer. Nos groupes électrogènes à gaz industriels et commerciaux ont fait leurs preuves pour un fonctionnement fiable avec une large gamme de combustibles gazeux, notamment le gaz naturel, le biogaz provenant des décharges et des digesteurs, le gaz de houille, le propane et les combustibles alternatifs. Nous construisons des systèmes d'alimentation durables et à faible coût du cycle de vie que nous intégrons aux commandes, aux systèmes d'échappement, au train de carburant, aux skids de refroidissement et d'alimentation combinés et à l'appareillage de commutation.

Efficacité et performances supérieures

Par rapport au modèle précédent, le CG170B présente la même taille, une conception plus compacte et jusqu'à 18 % de puissance en plus. Les technologies de pointe permettent une puissance de 1 380 à 2 300 kWel et des types de moteurs optimisés pour les applications.

Utilisation flexible pour diverses applications et types de gaz : gaz naturel, biogaz, APG et gaz propane

Efficacité électrique améliorée jusqu'à 45 % (gaz naturel)/43,6 % (biogaz), efficacité totale de plus de 87 % (gaz naturel)/86 % (biogaz).

Réduction des coûts d'installation et de construction

Matériel et logiciel Cat TPEM utilisés pour un système complet avec analyse des données et contrôle optimal de l'usine combinés.

Des solutions de maintenance à distance sécurisées intégrées qui sont toujours disponibles pour garantir les performances complètes de l'installation avec une disponibilité et une fiabilité maximales.

Gestion optimisée des lubrifiants

Consommation d'huile fortement réduite de 0,15 g/kWhel. Ainsi, le moteur à essence CG170B affiche la plus faible consommation de lubrifiant de sa catégorie.

Intervalles de vidange d'huile plus longs grâce à une gestion des lubrifiants innovante et de pointe avec des intervalles de vidange allant jusqu'à 4 000 heures de fonctionnement pour le gaz naturel et le biogaz (qualité de gaz élevée et moyenne).


Spécification
  • Cat CG170B Gas Engine: The All-Round Talent.

    Flexible Use. Flexible Operation.

    Output: 1,380 – 2,300 kWel

    Flexible use for various applications and gas types, such as natural gas, biogas, APG, and propane gas

    Best electrical efficiency of up to 45 percent (natural gas)/43.6 percent (biogas)

    High reliability and efficiency

    Low maintenance costs thanks to longer service intervals of up to 80,000 hours until the general overhaul

    New series with low operating costs

    Very low oil consumption, high efficiency

    High economic efficiency and availability thanks to digital control system TPEM (Total Plant & Energy Management)

Spécifications techniques
  • Réference unique.Gas-Generator-CG170B16-50Hz
  • Famille de produitsGas Generator Sets
  • Groupe de produits50 Hz Generators
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-01-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2190
  • Largeur (mm)1710
  • Profondeur (mm)6100
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)17400
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Générateurs & Eclairage
  • Classification IFCGénérateur électrique
  • Code ETIMEC002823
  • Nom ETIMPower generator
  • Nom UNSPSCGas generators
  • Code UNSPSC26111604
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Description de l'Uniclass 2015Generator sets
  • Code CSI MasterFormat 201426 32 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Engine Generators
  • Numéro OmniClass23-35 11 15 13
  • Titre OmniClassGas Generator Sets
  • Code CSI UniFormat IID50
  • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord