Publier vos produits
Generac Standby Transfer Switches - TX Series
Generac

Generac Standby Transfer Switches - TX Series

Traduit par Google,

Les commutateurs de transfert de type contacteur de Generac sont des commutateurs robustes à double direction avec des verrouillages inhérents pour garantir un transfert positif sûr entre les sources d'alimentation. Les contacts sont en composite d'argent pour une longue durée de vie, résistant aux piqûres ou aux brûlures. Les commutateurs sont conçus pour les transferts à pleine charge dans les systèmes d'alimentation critiques, d'urgence, légalement requis et en option.
Le contrôleur basé sur un microprocesseur offre aux clients la flexibilité de programmer un groupe complet de points de consigne pour répondre aux besoins de l'application. Le contrôleur dispose de 4 entrées et sorties programmables en standard et est disponible avec des cartes d'extension en option pour jusqu'à 20 entrées et sorties programmables. L'écran LCD affiche des informations historiques et en temps réel avec des événements horodatés. L'appareil d'exercice intégré peut être configuré en intervalles d'arrêt, quotidiens, jours de la semaine, bihebdomadaires et mensuels avec une durée d'exécution sélectionnable par l'utilisateur. Les fonctionnalités standard du contrôleur incluent la détection triphasée sur les deux sources, le déséquilibre de phase, l'inversion de phase, le délestage, le blocage d'urgence et les communications.


Spécification
  • GENERAL

    • Small Footprint, Results in Easy Mounting and Installation for Reduced Time and Costs
    • Cable Entry is Top or Bottom
    • Double-Throw, Stored Energy Transfer Mechanism
    • Can be Electrically Isolated while Energized
    • 4-Line LCD-Based Display for Programming, System Diagnostics and Help Menu Display Mimic
    • Diagram with Source Available and Connected LED Indicator
    • Time-Stamped Event History Log
    • Programmable Exerciser - Daily, Weekly, Bi-Weekly, Monthly
    • Methods of Transfer Include: Open with Inphase Transition Only, Time Delay in Neutral Transition, or Inphase with a Default to Time Delay in Neutral Transfer
    • Mechanically Interlocked to Prevent Connection of Both Sources
    • Modbus® RTU
    • TXC 100 Controller
    • Operating Temperature -4 ° to 158 °F (-20 ° to 70 °C)
    • Removable Top and Bottom Plates for Ease of Entry
    • Voltage Agnostic*
    • High Withstand and Closing Ratings
    • Heater Kit Standard on All 3R Enclosures
    • Auxiliary Output Includes: TWS, SBT, Fault, and a Programmable Relay Output
    • Auxiliary Input Includes: Permissive and Loadshed Inputs (24 VDC)
    • Expandable Input/Output Board Module Includes: 4 Relay Outputs and 4 Optically Isolated Inputs

Spécifications techniques
  • Réference unique.generac-tx-transfer-switch
  • Famille de produitsPower Supply Devices
  • Groupe de produitsTransfer Switches
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-10-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Générateurs & Eclairage
  • Code CSI MasterFormat 201426 32 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Engine Generators
  • Numéro OmniClass23-35 11 00
  • Titre OmniClassElectrical Generators

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis
Mexique