Publier vos produits
AutoCAV Commercial

AutoCAV Commercial

Traduit par Google,

Le CS AutoCav® Commercial est un système de poche entièrement automatisé conçu pour une gamme d'applications, des environnements commerciaux et architecturaux aux établissements de santé.

Fabriqué avec des composants de haute qualité, CS AutoCav Commercial garantit fiabilité et durabilité. L'accès facile à la chenille via le panneau de maintenance simplifie l'entretien, garantissant un système fiable et durable.

Spécification
  • Dimensions

    Max Size: Custom sizes up to 168" x 60" (4270mm W x 1524mm H) per door

    Max Weight: 440lb (200kg) per door

    Wall Framing: 3½" or 3⅝" (90mm) or 5½" (140mm)

    Suitable Door Types

    Can be specified with almost any choice of door that meets a minimum door width of 34” (860mm) and a maximum door width of 60” (1524mm).

    Design & Safety Features

    Fully Programmable controller with many standard operating modes.

    Safety features include a built-in safety beam controller, electronic obstacle detection, and auto reversing of the door upon meeting an obstruction.

    Configurations

    Available in Single and Bi-Parting (Double Door) Configurations

    Access Control Options

    A variety of access control options are available, including:

    • Push buttons
    • Overhead sensors
    • Touchpads
    • Swipe keys
    • Custom combination of these methods for secure entry
Spécifications techniques
  • Réference unique.autocav-commercial
  • Famille de produitsCaviSlider­™
  • Groupe de produitsAutomatic Pocket Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-05-12
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
  • Classification IFCPorte
  • Code Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Description de l'Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Numéro OmniClass23-17 11 00
  • Titre OmniClassDoors

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Océanie