Le CS WallMountTrack est la solution parfaite pour un système de porte de grange contemporain.
Ce système se distingue par son lambrequin incliné distinctif et son design minimaliste, offrant une touche moderne aux systèmes de portes de grange traditionnels.
Le rail est fourni avec des trous de fixation pré-percés pour une installation rapide et facile. Il est également fourni avec une façade en aluminium pré-finie à clipser et des embouts qui dissimulent parfaitement le haut de la porte, le rail et le train de roulement.
Le CS WallMountTrack peut également être mis à niveau avec la fonction de fermeture en douceur SofStop®, ce qui le rend idéal pour les environnements calmes comme les chambres, les bureaux et les chambres des patients.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |