Publier vos produits
Cavity Slider Pocket Door Frames (Ultimate 2x6 Stud)

Cavity Slider Pocket Door Frames (Ultimate 2x6 Stud)

Traduit par Google,

Le cadre de porte escamotable CS Cavity Slider® Ultimate est le choix idéal pour optimiser l'espace. Facile à assembler et offrant une intégrité structurelle robuste, il est conçu pour les cadres de 15 cm (dimensions des montants 2 x 6).

Fabriqué à partir d'extrusions d'aluminium de haute qualité, le cadre coulissant CS Cavity est conforme aux normes de construction de type 1 et ne contient aucun matériau combustible. Adapté aux environnements résidentiels et commerciaux, ce cadre optimise l'espace.

Spécification
  • Features

    Robust Construction: Made from aluminum extrusions, providing structural robustness.

    Easy Assembly: Supplied as a kitset, easy to assemble and install.

    Door Compatibility: Accommodates 1-3/8” to 2-1/4” doors up to 5’0” x 10’0”; can be cut to size on site.

    Soft Close Option: Can be upgraded to SofStop® soft close for quiet operation.

    Application Areas: Suitable for bedrooms, offices, patient rooms, restrooms, hallways, laundries, and architectural feature openings.

    Residential and Commercial Use: Meets Type 1 construction code without combustible materials.

    Dimensions

    Sizes:

    2'6" x 8'0", 3'0"x8'0", 4’0” x 8’0”, 3’0” x 9’0”, 4'0" x 9'0", 3'0" x 10'0", 4'0" x 10'0", 5'0" x 10'0"

    Maximum Door Weight:

    500 lb (240kg)

    Door Thickness:

    1-3/8” to 2-1/4”(35 to 57 mm)

Spécifications techniques
  • Réference unique.cavity-slider-pocket-door-frame-ultimate-2x6
  • Famille de produitsCaviSlider­™
  • Groupe de produitsPocket Door Frames
  • Date de publication2025-05-12
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
  • Classification IFCPorte

Disponibilité de la région

Amérique du Nord