Publier vos produits
CS Door Collection System

CS Door Collection System

Traduit par Google,

Le système de collecte de portes CS s'utilise avec nos rails doubles ou triples pleine hauteur ou à montage supérieur pour créer un système de contournement facile à manœuvrer. Les portes sont reliées entre elles de manière à éliminer le besoin de rails au sol ou de guides dans l'ouverture.


Chaque kit comprend des profilés, des guides et des vis de fixation permettant l'emboîtement des portes. Disponible pour les configurations à deux ou trois portes : choisissez simplement le nombre de portes et le type de chariot (M6 ou M8).

Spécification
  • Features

    Each pack includes extrusions, guides and fixing screws to allow one door to pick up the next. Available for double or triple door set-ups - simply choose your number of doors and carriage type (M6 or M8).

    Technical Specifications

    • Pickup extrusion comes in 7'6" lengths and can be cut to the required door height.
    • Suitable for 1-3/8” or 1-3/4” (35 or 45mm) thick doors as standard. Contact us for information on non-standard thickness doors
    • You will also need to choose double or triple FH-CeilingMountTrack or CS TopMountTrack of the required length
Spécifications techniques
  • Réference unique.cs-doorcollectionsystem
  • Famille de produitsCaviTrack
  • Groupe de produitsBarn Door Tracks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-19
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
  • Classification IFCPorte

Disponibilité de la région

Amérique du Nord