Publier vos produits
CS HeavyDutyTrack

CS HeavyDutyTrack

Traduit par Google,

Le CS HeavyDutyTrack est un système de rail de porte coulissante robuste conçu pour accueillir des portes surdimensionnées ou lourdes pesant jusqu'à 1100 lb (500 kg).

Conçu pour être polyvalent, il sert à une variété d'applications commerciales, industrielles et résidentielles.

Spécification
  • Features

    • High-quality, ultra heavy-duty extruded aluminum track designed to take oversized or heavy doors up to 1100 lb.
    • Pre-machined mounting holes
    • For use with our M10 Carriage Packs made from cast stainless steel and extra-large diameter nylon wheels with precision ground bearings for strength, reliability, and smoothness.

    Applications: Oversized pocket doors, extra-large barn doors, featured openings, factory doors, openings with doors heavier than 500 lb, and any project that calls for oversized and heavy sliding doors. Suitable for a wide range of commercial, industrial, and residential projects.

    Technical Details

    Track Finish: Clear Anodized Aluminum

    Minimum Door Thickness: 1-9/16” (40mm)

    Maximum Door Weight: 1100 lb (500kg)

    Maximum Track Length: 28’ (8.5m)

    Track Height: 2-3/16” (56mm)

    Track Width: 3-1/16"” (77.5mm)

    Carriage Pack: M10 (1100 lb)

Spécifications techniques
  • Réference unique.cs-heavydutytrack
  • Famille de produitsCaviTrack
  • Groupe de produitsHeavy Duty Track
  • Date de publication2025-05-12
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
  • Classification IFCPorte

Disponibilité de la région

Amérique du Nord