Publier vos produits
CS LoftDoor

CS LoftDoor

Traduit par Google,

Transformez votre espace avec la CS LoftDoor, l'incarnation même du style loft new-yorkais. Fabriquée en profilés d'aluminium haut de gamme avec séparations horizontales et verticales, cette porte coulissante vitrée allie robustesse et sophistication industrielles. Ses profils fins et épurés offrent une solution de porte vitrée minimaliste, idéale pour les intérieurs modernes et industriels.

Spécification
  • Features

    Maximum Size: Door sizes up to 2400mm High x 2000mm Wide & 38mm Thick (larger sizes may be available on request)

    Frame & Finishing: Supplied with a slimline matte black frame and 6mm or 10mm transparent safety glass as standard.

    Glazing & Options: Clear glass. Other glass types are available on request.

    Hardware: Flush Pull Loft Door Handle (Aluminium), 40mm x126mm x27mm

    How to Specify (example)

    Product: CS LoftDoor

    Location: Hallway

    Application: Cavity Slider

    Door type: 5H-5V lite

    Dimensions: 2400mm x 1400mm

    Finish/colour: Matte Black

    Glazing finish: 6.38mm clear

    Hardware: CS fitted pull handle

    Configuration Options

    The CS LoftDoor has a variety of configurations available as standard - alternate options available on request and additional features in the Detail Options section.

Spécifications techniques
  • Réference unique.cs-loftdoor
  • Famille de produitsCaviDoor™
  • Groupe de produitsCS LoftDoor
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-05-12
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
  • Classification IFCPorte
  • Code Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Description de l'Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Numéro OmniClass23-17 11 00
  • Titre OmniClassDoors

Disponibilité de la région

Amérique du Nord