Publier vos produits
CS NewYorker

CS NewYorker

Traduit par Google,

La CS NewYorker est une élégante porte vitrée en aluminium conçue pour une intégration parfaite dans les applications coulissantes à cavité, coulissantes en applique ou à charnières. Dotée d'un cadre sans vis ni fixations apparentes, ses rails horizontaux et verticaux sont conçus pour une élégance et une fiabilité durables. Avec une épaisseur de 38 mm, elle s'intègre parfaitement à nos systèmes de rails et de chariots, offrant une solution complète pour tous les espaces. Suffisamment polyvalente pour servir de panneau fixe dans des configurations multi-rails, la CS NewYorker garantit une flexibilité sans compromis sur le style ni la performance.

Spécification
  • Features

    Maximum Size: Door sizes up to 2400mm High x 2000mm Wide & 38mm Thick (larger sizes may be available on request)

    Frame & Finishing: Powder coat and Paint options to match decor

    Glazing & Options: Toughened or Laminate glass in a variety of options. Clear, Opalescent and Reeded glass. Non glass options such as Whiteboard and Perspex available on request.

    How to Specify (example)

    Product: CS NewYorker

    Location: Dining room

    Application: Bi-Parting Cavity Slider

    Door type: 4 horizontal lite Leaf

    Dimensions: 2400mm x 1200mm

    Finish/colour: Dulux Matt Black

    Glazing finish: 6.38mm opal laminate

    Hardware: CL400 Magnetic Passage Matte Black

    Configuration Options

    The CS NewYorker has a variety of configurations available as standard - alternate options available on request and additional features in the Detail Options section.

Spécifications techniques
  • Réference unique.cs-newyorker
  • Famille de produitsCaviDoor™
  • Groupe de produitsCS New Yorker
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-05-12
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
  • Classification IFCPorte
  • Code Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Description de l'Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Numéro OmniClass23-17 11 00
  • Titre OmniClassDoors

Disponibilité de la région

Amérique du Nord