Publier vos produits
CS SideMountTrack

CS SideMountTrack

Traduit par Google,

Le CS SideMountTrack est le meilleur choix pour obtenir une esthétique moderne.

Ce système se distingue par un design plat et minimaliste, offrant une version contemporaine des systèmes de portes de grange traditionnels.

Le rail est fourni avec des trous de fixation pré-percés pour une installation rapide et facile. Il est également fourni avec une façade en aluminium pré-finie à clipser et des embouts qui dissimulent parfaitement le haut de la porte, le rail et le train de roulement.

Le CS SideMountTrack peut également être mis à niveau avec la fonction de fermeture en douceur SofStop®, ce qui le rend idéal pour les environnements calmes comme les chambres, les bureaux et les chambres des patients.

Spécification
  • Features

    • Includes a fascia to shroud the exposed track for a pleasing aesthetic.
    • Square profile allows track to be butted up to the ceiling drywall for a minimal clearance look.
    • Fascia may be anodized or powder-coated. Standard finishes: Clear or Bronze Anodized. Inquire about custom colors.
    • Track can be configured to suit Bi-Parting configurations
    • Pre-machined fixing holes.
    • Fascia is easily removed for future servicing requirements.

    Technical Details

    Track Finish: Milled Aluminum

    Fascia Finish: Clear or Bronze Anodized Aluminum

    Suitable Door Thickness: 1-3/8” to 1-3/4” (35-45mm)

    Maximum Door Weight: 500 lb (240kg)

    Maximum Track Length: 24’ (7.3m)

    Brush Seals Available: Yes

    Carriage Pack: M6 (200lb), M8 (500lb), SofStop, SofStop HD

Spécifications techniques
  • Réference unique.cs-sidemounttrack
  • Famille de produitsCaviTrack
  • Groupe de produitsBarn Door Tracks
  • Date de publication2025-05-12
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
  • Classification IFCPorte

Disponibilité de la région

Amérique du Nord