Publier vos produits
FH CeilingMount Track Systems

FH CeilingMount Track Systems

Traduit par Google,

Les systèmes CS FH-CeilingMountTrack sont une série de rails montés au plafond sur toute la hauteur, conçus pour s'intégrer parfaitement à votre revêtement de plafond, créant une finition affleurante impeccable.

Cette conception innovante comprend une paire d'ailettes sur toute la longueur permettant de fixer le revêtement du plafond à fleur du rail. Ce dernier peut également être peint sur place pour s'harmoniser avec la couleur du plafond.

Le CS FH-CeilingMountTrack est disponible en rails simples, doubles et triples pour les portes de 1-3/8" (35 mm) et 1-3/4" (45 mm) d'épaisseur.

Spécification
  • Features

    FH-CeilingMountTrack - Single: Suitable for large room dividers or surface sliding applications.*

    FH-CeilingMountTrack - Double/Triple: Suitable for large room dividers or surface sliding applications.* Tracks can be used for bypass and collection systems.

    • Tracks can be configured to suit Bi-Parting door set-ups, including CornerMeeting detail.
    • Track may be painted on site to match ceiling color. (See data sheet on our website).

    Soft Close Option: Can be upgraded to SofStop® soft close for quiet operation.

    Door Collection System: Where multiple doors are required to slide in conjunction with one another, the CS Door Collection System ensures a smooth running telescopic system. The doors are connected so that there is no need for floor tracks or guides through the opening.

    Application Areas: Suitable for bedrooms, closets, offices, patient rooms, restrooms, hallways, laundries, and architectural feature openings.

    *Not suitable for use in a pre-fabricated pocket frame. You will need to build a wall either side of the track when using in a pocket application.

    Technical Details

    Door Thickness: FH-CeilingMountTrack - Single: No limit, FH-CeilingMountTrack - Double/Triple: 1-3/8” or 1-3/4” (35 or 45mm)

    Maximum Track Length: 24’ (7.3m)

    Track Height: 1-7/16” (36mm)

    Maximum Door Weight: 500lb (240kg), With SofStop: 350 lb (158kg)

    Carriages: M6 (200lb), M8 (500lb), SofStop, SofStop HD

    Configurations: Single Track, Double Track Bypass or Collection System, Triple Track Bypass or Collection System

Spécifications techniques
  • Réference unique.fh-ceilingmount-track-systems
  • Famille de produitsCaviTrack
  • Groupe de produitsFull Height Tracks
  • Date de publication2025-05-12
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
  • Classification IFCPorte

Disponibilité de la région

Amérique du Nord