Publier vos produits
NZ 140mm Cavity (Ultimate)

NZ 140mm Cavity (Ultimate)

Traduit par Google,

CS Ultimate® est un système de portes coulissantes à cavité robuste, conçu pour les portes plus hautes, plus larges, plus épaisses et plus lourdes. Nous personnalisons les montants du cadre en bois selon l'épaisseur de porte souhaitée (du verre de 10 mm au bois de 88 mm). Plusieurs options de personnalisation sont disponibles.

CS Ultimate est un système de portes coulissantes à cavité robuste conçu pour les cadres de 140 mm. L'Ultimate est conçu pour les vantaux plus épais, plus lourds, spécialisés ou fabriqués sur mesure.

Spécification
  • Features

    Maximum Size - Door sizes up to 3500mm High x 4500mm Wide & up to 88mm Thick

    Wall Framing -140mm - no packing of the frame is required

    Maximum door weight - 240kg

    SofStop: 100kg Single and 50kg Twin SofClose

    How to Specify (example)

    Product: ~ CS Ultimate Cavity Slider

    Location: ~ Room divider

    Door leaf dimensions: ~ 3000mm x 1200mm

    Door type: ~ 55mm joinery door

    Door finish: ~ Paint Quality

    Single or Bi-Parting: ~ Single

    Operation: ~ SofStop 100kg

    Jamb type & finish: ~ Pine flat (for architraves)

    Framing material & size: ~ 140mm timber framing

    Wall lining thickness: ~ 10mm

    Handle type: ~ CaviLock CL100 Lever

Spécifications techniques
  • Réference unique.nz-140mm-cavity-ultimate
  • Famille de produitsCaviSlider­™
  • Groupe de produitsStandard Cavity Sliders
  • Date de publication2025-05-12
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
  • Classification IFCPorte

Disponibilité de la région

Océanie