Publier vos produits
NZ 70mm Cavity (slimslider)

NZ 70mm Cavity (slimslider)

Traduit par Google,

Conçu pour s'adapter aux cadres de 70 mm (3 pouces), le SlimSlider est idéal pour les rénovations et les espaces aux murs fins. Il s'adapte aux portes d'épaisseur standard, offrant une solution élégante et polyvalente pour les applications résidentielles et commerciales. Son design plus fin est idéal pour les cadres plus anciens et il est livré avec des montants standard peints pour s'adapter aux architraves ou rainurés pour plaques de plâtre. Les montants fendus sont en aluminium pré-apprêté pour une résistance accrue.

Spécification
  • Features

    Maximum Size - Door sizes up to 2100mm High x 910mm Wide & up to 38mm Thick

    Wall Framing - 70mm

    Maximum door weight - 120kg

    SofStop - 20kg, 50kg & 100kg Single and 50kg Twin (Soft Open/Close)

    How to Specify (example)

    Product: ~ CS SlimSlider Cavity Slider

    Location: ~ Kitchen

    Door leaf dimensions: ~ 1980mm x 860mm

    Door type: ~ 38mm Flush Door

    Door finish: ~ Paint Quality

    Single or Bi-Parting: ~ Single

    Operation: ~ Manual

    Jamb type & finish: ~ Pine flat (for architraves)

    Framing material & size: ~ 70mm timber framing

    Wall lining thickness: ~ 10mm

    Handle type: ~ CaviLock CL200 Passage

Spécifications techniques
  • Réference unique.nz-70mm-cavity-slimslider
  • Famille de produitsCaviSlider­™
  • Groupe de produitsStandard Cavity Sliders
  • Date de publication2025-05-12
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
  • Classification IFCPorte

Disponibilité de la région

Océanie