Publier vos produits
NZ 90mm Cavity (Timberformed)

NZ 90mm Cavity (Timberformed)

Traduit par Google,

La porte coulissante TimberFormed est conçue pour une adaptabilité optimale et s'adapte à des dimensions sur mesure allant jusqu'à 3 000 mm de haut x 3 500 mm de large. Avec une capacité de charge impressionnante de 240 kg, cette porte coulissante est idéale pour les applications les plus exigeantes. Elle offre une solution robuste et efficace pour optimiser l'espace, quel que soit l'environnement. Sublimez votre espace grâce à ce système de portes coulissantes durable et personnalisable qui s'intègre parfaitement à votre design.

Spécification
  • Features

    Maximum Size - Door sizes up to 3500mm High x 3500mm Wide & up to 40mm Thick

    Wall Framing - 90mm

    Maximum door weight - 240kg

    SofStop: 50kg & 100kg Single and 50kg Twin (Soft Open/Close)

    How to Specify (example)

    Product: ~ CS TimberFormed Cavity Slider

    Location: ~ Lounge/Dining

    Door leaf dimensions: ~ 2400mm x 1200mm

    Door type: ~ 38mm door

    Door finish: ~ Paint Quality

    Single or Bi-Parting: ~ Single

    Operation: ~ SofStop 100kg

    Jamb type & finish: ~ Pine flat (for architraves)

    Framing material & size: ~ 90mm timber framing

    Wall lining thickness: ~ 13mm

    Handle type: ~ CaviLock CL400 Passage

Spécifications techniques
  • Réference unique.nz-90mm-cavity-timberformed
  • Famille de produitsCaviSlider­™
  • Groupe de produitsStandard Cavity Sliders
  • Date de publication2025-05-12
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
  • Classification IFCPorte

Disponibilité de la région

Océanie