Publier vos produits
NZ Overtaking Cavity

NZ Overtaking Cavity

Traduit par Google,

Les portes CS OvertakingDoors sont dotées d'une cavité extra-épaisse permettant d'empiler jusqu'à cinq portes côte à côte. Ces unités constituent d'excellentes cloisons de séparation, et la réduction de la largeur de la cavité permet d'optimiser l'ouverture de la porte.

Les espaces idéaux qui bénéficient de ce type de cloison sont les salles de réunion, les salles de classe, les espaces de vie, etc.

Spécification
  • Features

    • Designed to work in conjunction with our aluminium NewYorker or AluTec sliding doors.
    • Door collection system links doors so there are no floor tracks or guides through the opening.
    • Units fit into standard timber stud sizes.
    • Cavity pocket is only one door width deep, while openings can span 2, 3, 4 or 5 door widths
    • There are no ‘joins’ along the one-piece aluminium track so doors move smoothly and are easy to operate.

    Max. size

    Custom sizes up to 3000h x 3500w per door

    Max. Door Weight (Standard)

    240kg

    Max. Door Weight (SofStop)

    100kg

    Wall Framing

    2 doors: 140mm

    3 doors: 190mm

    4 doors: 240mm

    5 doors: 290mm

    Wall Linings

    10 or 13mm

    Door Thickness

    38mm

Spécifications techniques
  • Réference unique.nz-overtaking-cavity
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-05-12
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
  • Classification IFCPorte

Disponibilité de la région

Océanie