Publier vos produits
Isocell Insulation

Isocell Insulation

Traduit par Google,
L'ISOLANT EN PAPIER ISOCELL DE CBI DANMARK A/S EST FABRIQUÉ À PARTIR DE FIBRES DE CELLULOSE PROVENANT DES JOURNAUX. L'isolation en papier Isocell de CBI Danmark A/S est fabriquée à partir de fibres de cellulose, qui sont fabriquées à partir de journaux dans un processus de recyclage optimal, où le bois est le matériau de base. L'isolant en papier est utilisé sur les plafonds, dans les murs en coquille, entre les planchers et dans les cloisons. Il offre un meilleur climat intérieur, une haute résistance au feu, une bonne isolation phonique et est également tolérant à l'humidité.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Isocell_CelluIose_Insulation
  • Famille de produitsCellulose
  • Groupe de produitsISOCELL
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-11-24
  • Numéro d'édition3
En rapport
  • Matériel principalCellulose
  • Matériel secondaireCellulose
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Classification IFCToit
  • Nom UNSPSCInsulation
  • Code UNSPSC3014