Publier vos produits
Alterna - Ardoise de bardage losangée
Alterna - Ardoise de bardage losangée
Alterna - Ardoise de bardage losangée
Alterna - Ardoise de bardage losangée
    Cedral

    Alterna - Ardoise de bardage losangée

    L’ardoise ALTERNA, losangée en fibres-ciment, est proposée au format 40x40, en coloris gris foncé ou gris perle, pour une utilisation en façade comme en toiture. Son calepinage régulier et son rendu minéral en font une solution adaptée aux projets cherchant clarté, sobriété et unité de lecture.

    L’ardoise Alterna valorise l’esthétique des constructions, tout en garantissant une protection fiable et une grande stabilité dimensionnelle. Adaptée aussi bien à la couverture qu’au bardage, elle répond aux attentes de performance et de régularité sur chantier.

    Spécification
    • The Alterna diamond shaped slates are available in 3 models and 2 color : straight edges or not, with or without hook notch. Of a calibrated and regular thickness, Alterna slates fit every configurations as a roof tile or as a facade cladding.

      UPSIDES
      - Aesthetic even more closer than mineral slate
      - More robust and lasting
      - Better guarantees
      - Outside stockage
      - Cut corners or not
      - Diamond shape, straight edges

    Spécifications techniques
    • Réference unique.fac-alterna
    • Famille de produitsFacade
    • Groupe de produitsWall shingles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-08-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)400
    • Largeur (mm)400
    • Profondeur (mm)4
    En rapport
    • Matériel principalFibre ciment
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1364
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCMur Rideau
    • Code Uniclass 2015Ss_25_20
    • Description de l'Uniclass 2015Wall cladding systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 46 46
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fiber-Cement Siding
    • Numéro OmniClass23-13 37 15 15
    • Titre OmniClassMineral Fiber Cement Exterior Siding