Publier vos produits
Cedral Lap - Lame de bardage
Cedral Lap - Lame de bardage
Cedral Lap - Lame de bardage
    Cedral

    Cedral Lap - Lame de bardage

    Cedral Lap s'inscrit dans le style traditionnel du clin, la pose à recouvrement. C'est l'alternative idéale sans entretien et sans pourriture aux panneaux de bois et au PVC traditionnels. Les lames de revêtement Cedral Lap sont parfaites pour les extensions, les nouvelles constructions ou les rénovations.

    Spécification
    • Sous réserve du respect des prescriptions techniques applicables, les lames de fibres-ciment Cedral Lap présentent

      des propriétés supérieures aux autres matériaux parmi lesquelles :

      • Garantie 10 ans produit et coloration,

      • Durée de vie estimée à 50 ans suivant FDES Inies,

      • Sécurité incendie (incombustible) A2-s1,d0,

      • Résistantes aux températures extrêmes,

      • Résistantes aux intempéries,

      • Résistantes à de nombreux organismes vivants (champignons, bactéries, insectes, parasites, etc),

      • Respectueuses de l’environnement, sans émissions de gaz nocifs.

      En outre, les lames fibres-ciment Cedral Lap possèdent les propriétés spécifiques suivantes :

      • Très peu d’entretien par rapport au bois grâce à leur revêtement durable,

      • Surface esthétique dans différentes couleurs de revêtement,

      • Peuvent être travaillées avec des machines de menuiserie équipées d’un outillage adapté au fibres-ciment,

      • Pas d’obligation de rajouter une couche de peinture après découpe des lames.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.fac-cedral-lap
    • Famille de produitsFacade
    • Groupe de produitsWall shingles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3600
    • Largeur (mm)190
    • Profondeur (mm)10
    En rapport
    • Matériel principalFibre ciment
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    • Poids net (Kg)11.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCMur Rideau
    • Code Uniclass 2015Ss_25_20
    • Description de l'Uniclass 2015Wall cladding systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 46 46
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fiber-Cement Siding
    • Numéro OmniClass23-13 37 15 15
    • Titre OmniClassMineral Fiber Cement Exterior Siding

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    France