Publier vos produits
Kergoat - Wall cladding slate
Kergoat - Wall cladding slate
Kergoat - Wall cladding slate
Kergoat - Wall cladding slate
Kergoat - Wall cladding slate
Kergoat - Wall cladding slate
    Cedral

    Kergoat - Wall cladding slate

    En neuf comme en rénovation, grâce à la finesse de ses bords épaufrés, le modèle Kergoat allie l’élégance authentique des couvertures traditionnelles en schiste (ardoise naturelle) et les avantages d'un matériau moderne. Elle peut aussi être posée en bardage pour réaliser des bardages rapportés ventilés.

    L’ardoise Kergoat est garantie 15 ans caractéristiques du produit et coloration.

    L’ardoise Kergoat est disponible en coloris Anthracite et existe en 3 finitions :

    - En demi ronde avec les bords épaufrés et une surface relief

    - Rectangulaire avec bords épaufrés et une surface lisse

    - Rectangulaire avec bords épaufrés et une surface relief

      Spécification
      • Les ardoises Kergoat peuvent se poser aussi bien en couverture qu’en bardage rapporté ventilé.

        Pour la couverture, les ardoises Kergoat se posent conformément aux règles de l’art en vigueur en France métropolitaine. Se reporter au NF DTU 40.13 « Couverture en ardoises fibres-ciment ».

        En bardage rapporté ventilé, les ardoises Kergoat se posent conformément aux règles de l’art en vigueur en France métropolitaine. Se reporter au NF DTU 45.4 partie P 1-1-5 « Isolation thermique par l’extérieur en bardage rapporté avec lame d’air ventilée ».

      Spécifications techniques
      • Réference unique.fac-kergoat
      • Famille de produitsFacade
      • Groupe de produitsWall shingles
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2024-07-29
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalFibre ciment
      • Conçu enFrance
      • Fabriqué enFrance
      Classification
      • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
      • Classification IFCMur Rideau
      • Code Uniclass 2015Ss_25_20
      • Description de l'Uniclass 2015Wall cladding systems
      • Code CSI MasterFormat 201407 46 46
      • Titre CSI MasterFormat 2014Fiber-Cement Siding
      • Numéro OmniClass23-13 37 15 15
      • Titre OmniClassMineral Fiber Cement Exterior Siding