Publier vos produits
Pommay - Wall cladding slate
Pommay - Wall cladding slate
Pommay - Wall cladding slate
Pommay - Wall cladding slate
    Cedral

    Pommay - Wall cladding slate

    L’ardoise POMMAY flammée bénéficie d’une technique exclusive de coloration qui lui procure une teinte unique et apporte une nouvelle esthétique, originale et chaleureuse pour valoriser la beauté des toitures.

    Subtilement nuancé, son coloris variant du brun sombre au terracotta, lui permet de s’insérer de manière discrète dans l’environnement des régions mixtes.

    L’ardoise POMMAY est garantie 15 ans caractéristiques du produit et coloration.

    L’ardoise POMMAY est disponible en coloris Flammé brun avec bords épaufrés et une surface lisse.

    Spécification
    • Les ardoises Pommay peuvent se poser aussi bien en couverture qu’en bardage rapporté ventilé.

      Pour la couverture, les ardoises Pommay se posent conformément aux règles de l’art en vigueur en France métropolitaine. Se reporter au NF DTU 40.13 « Couverture en ardoises fibres-ciment ».

      En bardage rapporté ventilé, les ardoises Pommay se posent conformément aux règles de l’art en vigueur en France métropolitaine. Se reporter au NF DTU 45.4 partie P 1-1-5 « Isolation thermique par l’extérieur en bardage rapporté avec lame d’air ventilée ».

    Spécifications techniques
    • Réference unique.fac-pommay
    • Famille de produitsFacade
    • Groupe de produitsWall shingles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-07-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalFibre ciment
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCMur Rideau
    • Code Uniclass 2015Ss_25_20
    • Description de l'Uniclass 2015Wall cladding systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 46 46
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fiber-Cement Siding
    • Numéro OmniClass23-13 37 15 15
    • Titre OmniClassMineral Fiber Cement Exterior Siding