Publier vos produits
TECTA Smooth - Ardoise de façade
TECTA Smooth - Ardoise de façade
TECTA Smooth - Ardoise de façade
TECTA Smooth - Ardoise de façade
    Cedral

    TECTA Smooth - Ardoise de façade

    CEDRAL TECTA Smooth est un produit qui s'intègre parfaitement dans une architecture sobre et élégante. Cette ardoise est réputée pour sa finition lisse et épurée, qui met en valeur les lignes épurées des bâtiments contemporains. Avec ses bords droits et sa finition mate, elle apporte une touche de modernité et de sophistication à tout bâtiment.

    Conçue pour résister aux conditions climatiques les plus extrêmes, l'ardoise TECTA offre une protection exceptionnelle contre les éléments tout en conservant son aspect esthétique d'origine. Sa surface non poreuse limite la formation de mousse et facilite son entretien, garantissant une durabilité à long terme.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.fac-tecta-smooth
    • Famille de produitsFacade
    • Groupe de produitsWall shingles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalFibre ciment
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCMur Rideau
    • Code Uniclass 2015Ss_25_20
    • Description de l'Uniclass 2015Wall cladding systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 46 46
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fiber-Cement Siding
    • Numéro OmniClass23-13 37 15 15
    • Titre OmniClassMineral Fiber Cement Exterior Siding

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    France