Publier vos produits
Vertigo - Ardoise de façade
Vertigo - Ardoise de façade
Vertigo - Ardoise de façade
Vertigo - Ardoise de façade
Vertigo - Ardoise de façade
Vertigo - Ardoise de façade
Vertigo - Ardoise de façade
    Cedral

    Vertigo - Ardoise de façade

    D’avant-garde ou traditionnelle, l’ardoise Vertigo apporte une nouvelle solution de bardage et de couverture. Son petit format épouse parfaitement tous les volumes comme une seconde peau protectrice, permettant de créer une continuité entre toiture et façade.

    La palette de coloris de la gamme Vertigo, combinée aux différents principes de pose, offre de multiples possibilités et une totale liberté architecturale, en neuf comme en rénovation.

    L’ardoise Vertigo est garantie 15 ans caractéristiques du produit et coloration.

    Vertigo est disponible en 4 coloris, Anthracite, Gris Zinc, Brun et Terre cuite

    Spécification
    • Les ardoises Vertigo peuvent se poser aussi bien en couverture qu’en bardage rapporté ventilé.

      Pour la couverture, les ardoises Vertigo se posent conformément aux règles de l’art en vigueur en France métropolitaine. Se reporter au NF DTU 40.13 « Couverture en ardoises fibres-ciment ». Pour une pose à pureau horizontal, l’ardoise Vertigo se pose conformément au DTA 5.1/18-2564_ Version en vigueur.

      En bardage rapporté ventilé, les ardoises se posent conformément aux règles de l’art en vigueur en France métropolitaine. Se reporter au NF DTU 45.4 partie P 1-1-5 « Isolation thermique par l’extérieur en bardage rapporté avec lame d’air ventilée », hors pose à cassette qui devra faire l’objet d’une demande au Service Technique.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.fac-vertigo
    • Famille de produitsFacade
    • Groupe de produitsWall shingles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-07-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)600
    • Largeur (mm)300
    • Profondeur (mm)4
    En rapport
    • Matériel principalFibre ciment
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)1.62
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCMur Rideau
    • Code Uniclass 2015Ss_25_20
    • Description de l'Uniclass 2015Wall cladding systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 46 46
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fiber-Cement Siding
    • Numéro OmniClass23-13 37 15 15
    • Titre OmniClassMineral Fiber Cement Exterior Siding

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    France