Publier vos produits
CELENIT N/C
CELENIT

CELENIT N/C

Traduit par Google,
Panneau d'isolation thermique et acoustique, spécifique pour revêtement d'isolation par l'extérieur, composé de laine de bois de sapin minéralisée liée avec du ciment Portland gris. La laine de bois a une largeur de 3 mm. Il est conforme à la norme EN 13168. Les panneaux sont certifiés par ANAB-ICEA et natureplus pour l'éco-compatibilité des matériaux et du processus de fabrication. CELENIT N/C est certifié PEFC™. Également disponible avec la certification FSC®. Application : murs extérieurs.
Spécifications techniques
  • Réference unique.celenit-nc
  • Famille de produitsBUILDING | CONSTRUCTION, natural products for energy efficient buildings
  • Groupe de produitsCELENIT product range, wood wool board
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Nom UNSPSCThermal insulation
  • Code UNSPSC301415
  • Code CSI MasterFormat 201407 21 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Board Insulation
  • Numéro OmniClass23-13 25 19 11
  • Titre OmniClassSlab and Board Thermal Insulation