Publier vos produits
HR-1000-LP-C-4X7 Boîte aux lettres horizontale, à accès par l'avant, modèle encastré avec case colis
Cendrex

HR-1000-LP-C-4X7 Boîte aux lettres horizontale, à accès par l'avant, modèle encastré avec case colis

Le modèle HR-1000-LP-C-4X7 est un système de boîtes aux lettres horizontales encastrées avec 24 compartiments et une case colis conçu pour la distribution sécurisée du courrier dans les immeubles multi-résidentiels, copropriétés, résidences étudiantes, établissements institutionnels et bâtiments commerciaux.

Le système permet l’accès du personnel de livraison via un panneau de verrouillage pour renforcer la sécurité situé à l’avant de l’unité. Chaque compartiment est verrouillé individuellement afin d’assurer une sécurité indépendante par utilisateur.

Les dimensions modulaires standardisées simplifient la conception, la coordination et l’intégration BIM, tandis que la configuration intérieure est entièrement adaptable selon les exigences spécifiques du projet — sans coûts additionnels ni impact sur les délais de fabrication.

Les systèmes de boîtes aux lettres Cendrex sont conçus pour répondre aux exigences de Postes Canada. Cendrex accompagne les professionnels du bâtiment avec un support technique complet incluant outils de sélection, ressources de spécification et documentation, afin de faciliter la conception, la sélection des modèles et la conformité des projets.

Pourquoi Cendrex

  • Fabricant canadien de systèmes de boîtes aux lettres depuis 1985
  • Configurations standards et sur mesure fabriquées en 10 à 20 jours ouvrables, sans impact des délais lié à la personnalisation
  • Accompagnement pour les projets conformes aux exigences de Postes Canada
  • Outils de sélection de modèles, support technique et accompagnement à la conception
  • Objets BIM, familles Revit, dessins techniques, documentation technique et outils de spécification
  • Large gamme de boîtes aux lettres pour projets résidentiels, commerciaux et institutionnels

Caractéristiques principales

  • Boîte aux lettres horizontale encastrée à accès frontal
  • Panneau de verrouillage haute sécurité pour accès du facteur
  • 24 compartiments individuels avec verrouillage indépendant
  • 1 case colis
  • Compatible avec les systèmes de serrure maîtresse de Postes Canada
  • Dimensions modulaires standardisées
  • Installation intérieure uniquement
  • Adapté aux environnements multi-résidentiels et institutionnels à forte circulation
  • Charnière côté droit
  • Finition aluminium naturel #628

Options de configuration

  • Modules standards dont la configuration intérieure est entièrement adaptable - compartiments, casiers à colis, systèmes de verrouillage et options d’identification
  • Moulures et options de finition
  • Nombre et dimensions des compartiments
  • Ajout de casiers à colis
  • Serrures maîtresses et systèmes de verrouillage
  • Barillets
  • Sonnettes
  • Plaques d’identification gravées
Spécification
  • Dimensions de la boîte aux lettres
    31 7/16" X 40 3/16" X 17" (79,9 cm X 102,1 cm X 43,2 cm) 

    Installation
    Intérieure uniquement

    Matériaux
    Aluminium extrudé renforcé et acier satiné calibre 20

    Compartiments
    Individuel: 6 3/8" X 5 1/2" X 15" (16,2 cm X 14 cm X 38,4 cm)
    Colis: 12 7/8" X 10 3/4" X 15" (32,1 cm X 27,3 cm X 38,4 cm)

    Mécanisme de verrouillage – compartiments
    Serrure à cylindre avec 2 clés (chemin de clé différent)

    Mécanisme de verrouillage – unité
    Panneau de verrouillage haute sécurité compatible serrure maîtresse Canada Post

    Ouverture murale
    Dimensions de l’unité + 1/4 po (6 mm) de tolérance
    Profondeur : 17 1/2 po (44,5 cm)

    Charnière
    Côté droit

    Finition
    Aluminium naturel #628

    Identification
    Plaques nominatives gravées (2" × 5/8")

    Emballage
    1 unité par boîte

Spécifications techniques
  • Réference unique.cendrex-HR-1000-LP-C-4X7
  • Famille de produitsHorizontal Mailboxes
  • Groupe de produitsHR-1000-LP-C
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-08-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Boîtes aux lettres
  • Code ETIMEC012289
  • Nom ETIMStorage box
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_50
  • Description de l'Uniclass 2015Mail equipment
  • Code CSI MasterFormat 201410 55 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mail Boxes
  • Numéro OmniClass23-19 15 11
  • Titre OmniClassMail Boxes

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada