Publier vos produits
Trappe de plancher en aluminium avec cadre apparent
Trappe de plancher en aluminium avec cadre apparent
    Cendrex

    Trappe de plancher en aluminium avec cadre apparent

    4.4 sur 5 étoiles4.4(12 Avis)

    Offrez un accès fiable et sécurisé entre les planchers des bâtiments avec la trappe de plancher en aluminium avec cadre apparent PPA de Cendrex. Cette trappe de plancher est conçue pour une utilisation intérieure, offrant un accès aux conduits, aux fils électriques, à la plomberie et à d'autres installations situées sous ou entre les planchers. Avec une construction robuste en plaque antidérapante d'aluminium de 1/4 pouce d'épaisseur et un cadre en aluminium de 1/4 pouce d'épaisseur, cette trappe peut supporter jusqu'à 300 livres par pied carré.

    Les entrepreneurs, les architectes, les ingénieurs et les professionnels de l'industrie choisissent notre modèle PPA pour son accès fiable et sécuritaire entre les planchers des bâtiments.

    Parfait pour les salles mécaniques des usines de fabrication et des entrepôts offrant un accès fiable aux infrastructures et permettant d’optimiser l’espace tout en étant conforme aux normes de construction.

    Caractéristiques clés

    • Construction robuste : Construit avec une plaque en aluminium de 1/4 pouce d'épaisseur et un cadre en aluminium de 1/4 pouce d'épaisseur pour une durabilité et une fiabilité accrue.
    • Penture renforcée: Équipé d'une penture piano continue en aluminium renforcé, épaisse de 0,08 pouce.
    • Capacité de support: Peut supporter jusqu'à 300 livres par pied carré.
    • Personnalisation : Toutes les dimensions et options fabriquées en 10 jours!

    Détails techniques

    • Installation : Convient pour l'installation sur planchers uniquement.
    • Matériau : Plaque antidérapante en aluminium de ¼ po.
    • Mécanisme de verrouillage : Dispose d'une poignée encastrée pour trappes de plancher.
    • Penture : Comprend une penture piano de type continue en aluminium, 0.08 po. Emplacement charnières: Elles se situent sur la deuxième dimension (hauteur).
    • Cadre extérieur : Conçu avec un cadre apparent de 2 po.
    • Cadre intérieur : Angle en aluminium de 2po x 2po x ¼ po.
    • Ouverture dans le mur : Dimensions de la trappe + ½ po ou + 13mm.
    • Fini : Pas de finition.
    • Emballage : Emballé individuellement, 1 porte par boîte.
    • Composants : Fer angle pour renfort (seulement pour les portes dont les dimensions excédent 24 X 36).

    Prêt à rehausser vos projets avec notre trappe de plancher en aluminium avec cadre apparent PPA? Téléchargez notre catalogue dès maintenant pour explorer notre gamme complète de produits et découvrir la solution parfaite pour votre prochain projet.

    Cendrex, leader dans la fabrication de portes sur mesure et de dimensions personnalisées depuis 1985, s'engage à fournir des panneaux d'accès homologués et non homologués de haute qualité dans les délais les plus courts de l'industrie. Notre engagement envers l’excellence et la personnalisation fait de nous le choix incontournable pour les professionnels à la recherche de solutions fiables et élégantes.

    CENDREX

    1-800-479-1489

    info@cendrex.com

    cendrex.com

    Spécification
      • Matériau

        Plaque antidérapante en aluminium de ¼ po.

      • Penture

        Penture piano de type continue en aluminium, 0.08 po. Emplacement charnières: Elles se situent sur la deuxième dimension (hauteur).

      • Mécanisme de verrouillage

        Poignée encastrée pour trappes de plancher.

      • Cadre extérieur

        Cadre apparent de 2 po.

      • Cadre intérieur

        Angle en aluminium de 2po x 2po x ¼ po.

      • Ouverture dans le mur

        Dimensions de la trappe + ½ po ou + 13mm.

      • Fini

        Pas de finition.

      • Emballage

        Emballé individuellement, 1 porte par boîte.

      • Composants

        Fer angle pour renfort (seulement pour les portes dont les dimensions excédent 24 X 36).

      • AVERTISSEMENT

        La trappe de plancher PPA est conçue pour supporter une charge vive de 300 lb/pi2 et comprend un bras de maintien pour maintenir la porte en position ouverte.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.cendrex-ppa
    • Famille de produitsFloor Hatches
    • Groupe de produitsFloor Hatches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2013-12-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
    • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Numéro OmniClass23-17 11 27
    • Titre OmniClassAccess Doors