Publier vos produits
Porte d'accès isolé homologué contre le feu
Porte d'accès isolé homologué contre le feu
Porte d'accès isolé homologué contre le feu
    Cendrex

    Porte d'accès isolé homologué contre le feu

    Assurez une protection optimale contre le feu avec le panneau d'accès isolé homologué contre le feu avec cadre apparent PFI de Cendrex, conçue pour limiter la propagation du feu sur les murs et plafonds coupe- feu. Cette porte d'accès est équipée d'un loquet à enclenchement automatique avec clé-outil et serrure à anneau, assurant un accès sécurisé tout en respectant les normes de sécurité incendie. L'isolation en laine minérale de 2 po d'épaisseur et le cadre extérieur de 1 po en font un choix idéal pour les murs et plafonds coupe-feu dans les environnements commerciaux et industriels.

    Les entrepreneurs, architectes, ingénieurs et professionnels de l'industrie choisissent régulièrement notre modèle PFI pour ses caractéristiques coupe-feu et sa grande durabilité.

    Idéal pour les salles de serveur des bâtiments commerciaux, les zones de stockage d'équipements médicaux dans les hôpitaux, les salles de classe, les bibliothèques scolaires, les salles informatiques ou de serveurs, cette porte d'accès garantit un accès sécurisé dans des environnements homologués contre le feu.

    Caractéristiques clés

    • Isolation homologuée contre le feu : Conçu pour les plafonds et les murs coupe-feu, garantissant une sécurité accrue.
    • Mécanisme de verrouillage automatique : Une fois l'installation terminée et que les ressorts fournis sont fixés à l'arrière du panneau, la porte se ferme automatiquement et se verrouille automatiquement.
    • Déverrouillage par l’intérieur : Toutes les portes de plus de 12" x 12" sont équipées de la fonctionnalité d’ouverture du panneau par l’intérieur pour plus de commodité et d'accessibilité.

    Détails techniques

    • Installation : Convient pour l'installation sur les murs et les plafonds coupe-feu.
    • Matériau : Fabriqué en acier satiné de calibre 20 pour la porte et en acier laminé à froid de calibre 16 pour le cadre.
    • Mécanisme de verrouillage : Dispose d'un loquet à enclenchement automatique avec clé-outil et serrure à anneau incluses.
    • Penture : Comprend une penture piano de type continue. Emplacement charnières: Elles se situent sur la deuxième dimension (hauteur).
    • Cadre extérieur : Conçu avec un cadre apparent de 1 po, fait en acier laminé à froid.
    • Cadre intérieur : Cadre de 2½ po de profondeur, fait en acier laminé à froid.
    • Ouverture dans le mur : Dimensions de la porte + ¼ po ou + 6mm.
    • Isolation : 2 po de laine minérale homologuée contre le feu.
    • Ouvre-porte intérieur : Mécanismes permettant l'ouverture des panneaux de l'intérieur, standard pour toutes les portes homologuées contre le feu de plus de 12 po X 12 po.
    • Fini : Apprêt en poudre blanche de haute qualité.
    • Emballage : Emballé individuellement, 1 porte par boîte.

    Les portes d'accès coupe-feu, pour utilisation verticale, sont soumises aux conditions suivantes:

    • Certifications : UL 10B (2008) (R2020), NFPA 252 (2022), CAN/ULC S104 (2015) (R2020).
    • Homologation : 3 heures pression neutre/négative.
    • Dimension maximale : 48 po x 48 po (1219 mm x 1219 mm) ou 2304 pc², plus ou moins 3 po (76mm) de tolérance en hauteur et en largeur à la condition que la surface maximale ne dépasse pas 2304 pc².
    • Élévation de température : De 250°F (121°C) après 30 minutes et 450°F (232°C) après 60 minutes.

    Les portes d'accès coupe-feu, pour utilisation horizontale, sont soumises aux conditions suivantes:

    • Certifications: ASTM E119 (2020), ASTM E119 (2024), CAN/ULC S101 (2014).
    • Homologation : 3 heures pour assemblage incombustible et 1 heure pour assemblage combustible.
    • Dimension maximale : 24” x 36” (610 mm x 914 mm) (charnière et verrouillage sur le côté de 36 po), plus ou moins 3 po (76 mm) de tolérance dimensionnelle à la condition que la surface maximale ne dépasse pas 864 pc².
    • Élévation de température : Dans les limites établies par les normes ASTM E119 et CAN/ULC S101.

    Toutes les dimensions et options que vous souhaitez en 5 jours! Choisissez parmi plus de 100 modèles de panneaux d'accès et 30 options supplémentaires pour des solutions de panneaux d’accès personnalisées, le tout livré dans les délais les plus courts de l'industrie.

    Prêt à rehausser vos projets avec notre panneau d'accès isolé, homologué contre le feu, avec cadre apparent PFI? Téléchargez notre catalogue dès maintenant pour explorer notre gamme complète de produits et découvrir la solution parfaite pour votre prochain projet.

    Cendrex, leader dans la fabrication de portes sur mesure et de dimensions personnalisées depuis 1985, s'engage à fournir des panneaux d'accès homologués et non homologués de haute qualité dans les délais les plus courts de l'industrie. Notre engagement envers l’excellence et la personnalisation fait de nous le choix incontournable pour les professionnels à la recherche de solutions fiables et élégantes.

    CENDREX

    1-800-479-1489

    info@cendrex.com

    cendrex.com

    Spécification
      • Matériau

        Acier satiné de calibre 20 pour la porte et en acier laminé à froid de calibre 16 pour le cadre.

      • Penture

        Penture piano de type continue. Emplacement charnières: Elles se situent sur la deuxième dimension (hauteur).

      • Mécanisme de verrouillage

        Loquet à enclenchement automatique avec clé-outil et serrure à anneau incluses.

      • Cadre extérieur

        Cadre apparent de 1 po, fait en acier laminé à froid.

      • Cadre intérieur

        2½ po de profondeur, fait en acier laminé à froid.

      • Ouverture dans le mur

        Dimensions de la porte + ¼ po ou + 6mm.

      • Isolation

        2 po de laine minérale homologuée contre le feu.

      • Ouvre-porte intérieur

        Mécanismes permettant l'ouverture des panneaux de l'intérieur, standard pour toutes les portes homologuées contre le feu de plus de 12 po X 12 po.

      • Fini

        Apprêt en poudre blanche de haute qualité.

      • Emballage

        Emballé individuellement, 1 porte par boîte.

      • Les portes d'accès coupe-feu, pour utilisation verticale, sont soumises aux conditions suivantes:
        • Installation murale

          Portes d'accès homologuées, installées à la verticale:

        • Certifications

          UL 10B (2008) (R2020), NFPA 252 (2022), CAN/ULC S104 (2015) (R2020).

        • Homologation

          3 heures pression neutre/négative.

        • Dimension maximale

          48 po x 48 po (1219 mm x 1219 mm) ou 2304 pc², plus ou moins 3 po (76mm) de tolérance en hauteur et en largeur à la condition que la surface maximale ne dépasse pas 2304 pc².

        • Élévation de température

          De 250°F (121°C) après 30 minutes et 450°F (232°C) après 60 minutes.

      • Les portes d'accès coupe-feu, pour utilisation verticale, sont soumises aux conditions suivantes:
        • Installation au plafond

          Portes d'accès homologuées, installées à l'horizontale:

        • Certifications

          ASTM E119 (2020), ASTM E119 (2024), CAN/ULC S101 (2014).

        • Homologation

          3 heures pour assemblage incombustible et 1 heure pour assemblage combustible.

        • Dimension maximale

          24” x 36” (610 mm x 914 mm) (charnière et verrouillage sur le côté de 36 po), plus ou moins 3 po (76 mm) de tolérance dimensionnelle à la condition que la surface maximale ne dépasse pas 864 pc².

        • Élévation de température

          Dans les limites établies par les normes ASTM E119 et CAN/ULC S101.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.cendrex-pfi
    • Famille de produitsAccess Doors
    • Groupe de produitsFire Rated
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2013-12-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
    • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Numéro OmniClass23-17 11 27
    • Titre OmniClassAccess Doors

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis