Publier vos produits
Floating Wall Mount Countertop Bracket
Floating Wall Mount Countertop Bracket
Floating Wall Mount Countertop Bracket
Floating Wall Mount Countertop Bracket
Floating Wall Mount Countertop Bracket
Floating Wall Mount Countertop Bracket

    Floating Wall Mount Countertop Bracket

    Traduit par Google,

    Le support parfait pour les comptoirs flottants, les vanités, les étagères, les bancs et plus encore.

    Lors de la commande, veuillez considérer ce qui suit

    • Lors de la sélection d'une taille, la mesure du support sera "pointe à pointe" - la longueur totale du support.
    • Trois pouces du support seront à l'intérieur du mur monté sur le montant.
    • Ces supports nécessitent un montant en bois. Si votre installation est sur des poteaux métalliques, vous devrez installer des cales en bois qui s'étendent du sol jusqu'à au moins 24" au-dessus du haut de la bride du support.
    • Nous recommandons un retrait de 3 à 4 pouces du bord du plateau, de sorte qu'un plateau de 20" nécessiterait un support de 20" à 21".
    • Une bride "côté droit" se montera sur le côté gauche du goujon - à l'inverse, une bride "gauche" se montera sur le côté droit du goujon.
    • Le choix de l'option "Universel" vous permet de monter le support de chaque côté du montant. Cependant, le bord biseauté à l'extrémité du support a été éliminé en tant que compromis.

    Le support de support de comptoir mural flottant est le support de support caché parfait pour faire flotter des matériaux de surface lourds et solides tels que le granit ou le quartz directement sur un mur du sol au plafond. Nous voyons ces supports utilisés pour faire flotter tout, des comptoirs en granit, des vanités, des bureaux en bois dur, des étagères en verre, etc.

    Le support de montage mural flottant est disponible dans des longueurs allant jusqu'à 22 pouces de long avec une bride verticale de 8 pouces. La bride verticale a six trous de montage de 1/4 de pouce et se fixe directement sur le côté du montant. Nous incluons six tirefonds #12 avec le produit. Remarque : les longueurs de support sont une mesure de pointe à pointe, donc env. 3 à 4 pouces du support seront assis derrière la cloison sèche lors de l'installation. Pour obtenir le support de la bonne taille pour votre projet, commandez la longueur du support qui correspond à la profondeur du granit. Par exemple, si vous installez un meuble-lavabo de 20" de profondeur, commandez un support de 20".

    Si vous avez besoin d'enlever une plaque de gypse pour monter vos supports, vous pouvez facilement réparer la plaque de roche avec un kit de "correction rapide" disponible dans votre quincaillerie locale.



    Spécification
    • Centerline Brackets specializes in manufacturing countertop brackets that are engineered for strength, safety, and a clean modern look. Their line of hidden brackets and floating countertop support systems are ideal for projects where aesthetic and functionality are both critical. Whether you're working with granite, quartz, or wood, Centerline provides heavy-duty brackets built from premium American-made steel.

      Each steel bracket is precision-cut and finished for reliability, offering a sleek alternative to bulky corbel replacements. From wall-mounted brackets for desks and shelving to island countertop brackets for overhangs and peninsulas, Centerline has the perfect solution. Their vanity support brackets are designed for bathroom builds, while granite countertop support and quartz countertop brackets are trusted by contractors across the country.

      For commercial and accessible spaces, their ADA compliant brackets provide both strength and space efficiency. They also offer specialty solutions like knee wall brackets, workstation brackets, and shelf support brackets for a wide range of architectural needs. Popular models include L brackets, low-profile brackets, and counter support arms, all built to be easy-to-install brackets with load-bearing performance.

      Whether you're a builder, fabricator, or designer, Centerline Brackets delivers structural support brackets that combine form and function. With durable steel supports and professional-grade hardware, they offer the trusted performance needed to complete your project with confidence.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.floating-wall-mount-bracket
    • Famille de produitsHidden Countertop Support Bracket
    • Groupe de produitsFloating Wall Mount Bracket
    • TypeObjets requis
    • Date de publication2021-09-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Ancrages et fixations
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_20_85_09
    • Description de l'Uniclass 2015Brackets