Publier vos produits
Front Mounting Countertop Bracket
Front Mounting Countertop Bracket
Front Mounting Countertop Bracket
Front Mounting Countertop Bracket
Front Mounting Countertop Bracket
Front Mounting Countertop Bracket
Front Mounting Countertop Bracket

    Front Mounting Countertop Bracket

    Traduit par Google,

    Nos supports de comptoir à montage frontal pour le granit ou d'autres applications à surface solide sont conçus pour être montés directement sur un montant ou utilisés avec une plaque de support dans une installation existante ou dans une nouvelle installation. Le support de comptoir est construit en acier A-36 robuste de 3/8" par 2,5" et a une finition professionnelle. Les supports de comptoir ont des biseaux de 35 degrés sur les brides horizontales et verticales et trois trous fraisés de ¼ de pouce dans la plaque verticale pour fixer le support.

    Ce support de comptoir est disponible en cinq tailles pratiques et six belles couleurs de revêtement en poudre différentes pour les applications où les supports seront visibles. Ces supports de comptoir peuvent fournir un support pour les surplombs de comptoir jusqu'à 16 pouces. Pour dimensionner le support, soustrayez simplement 2 à 4 pouces de la longueur totale du porte-à-faux. Par exemple, un porte-à-faux de 12 pouces nécessiterait un support de 8 à 10 pouces. Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour nos recommandations.

    Cacher le support de support de comptoir de montage avant
    Comme tous nos produits, ce support de comptoir peut être caché pour créer un effet de comptoir ouvert et flottant. Si vous avez déjà des plaques de gypse sur vos poteaux, vous devrez procéder comme suit.

    Retirez la plaque de gypse dans la zone du montant où le support sera monté.
    Ces supports nécessitent un montant en bois. Si votre installation est sur des poteaux métalliques, vous devrez installer des cales en bois.
    Montez solidement le support sur le montant et assurez-vous que le haut du support est au même niveau que l'emplacement du granit. Si vous constatez que votre mur de montants n'est pas d'équerre, assurez-vous de caler le support.
    Une fois le support fixé en place, utilisez simplement un kit de gypse «Quick Patch» pour recouvrir le support.
    En cas de montage dans une application exposée, rappelez-vous que le montage d'un support directement sur une plaque de gypse est une mauvaise idée. La roche en feuille s'effondrera avec le temps sous une charge. Lorsque cela se produit, la capacité de support est considérablement réduite car la connexion au goujon n'est plus solide.

    Recommandations de dimensionnement du porte-à-faux
    Longueur | Hauteur | Longueur de porte-à-faux | Prix

    6" | 6" | 8" - 10" | 28,95 $

    8" | 6" | 10" - 12" | 29,95 $

    10" | 8" | 12" - 14" | 30,95 $

    12" | 10" | 14" - 16" | 31,95 $

    14" | 10" | 16" - 18" | 32,95 $


    * Pour les applications de montage autres que le bois, vous devrez fournir vos propres attaches.

    Spécification
    • Centerline Brackets specializes in manufacturing countertop brackets that are engineered for strength, safety, and a clean modern look. Their line of hidden brackets and floating countertop support systems are ideal for projects where aesthetic and functionality are both critical. Whether you're working with granite, quartz, or wood, Centerline provides heavy-duty brackets built from premium American-made steel.

      Each steel bracket is precision-cut and finished for reliability, offering a sleek alternative to bulky corbel replacements. From wall-mounted brackets for desks and shelving to island countertop brackets for overhangs and peninsulas, Centerline has the perfect solution. Their vanity support brackets are designed for bathroom builds, while granite countertop support and quartz countertop brackets are trusted by contractors across the country.

      For commercial and accessible spaces, their ADA compliant brackets provide both strength and space efficiency. They also offer specialty solutions like knee wall brackets, workstation brackets, and shelf support brackets for a wide range of architectural needs. Popular models include L brackets, low-profile brackets, and counter support arms, all built to be easy-to-install brackets with load-bearing performance.

      Whether you're a builder, fabricator, or designer, Centerline Brackets delivers structural support brackets that combine form and function. With durable steel supports and professional-grade hardware, they offer the trusted performance needed to complete your project with confidence.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.front-mounting-bracket
    • Famille de produitsHidden Countertop Support Bracket
    • Groupe de produitsFront Mounting Bracket
    • TypeObjets requis
    • Date de publication2021-09-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Ancrages et fixations
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_20_85_09
    • Description de l'Uniclass 2015Brackets