Publier vos produits
Island Support System
Island Support System
Island Support System
Island Support System
Island Support System
Island Support System
Island Support System
Island Support System

    Island Support System

    Traduit par Google,

    Faire flotter un surplomb sur plus d'un côté d'une île ou d'une péninsule nécessite une solution innovante et notre système de support d'île fait l'affaire. Ce système unique en 3 pièces utilise des joints à recouvrement pour créer un support personnalisé spécifique à votre cuisine. Une fois monté, le support de comptoir crée un porte-à-faux, tirant parti du poids du comptoir ainsi que de l'acier de ½ pouce. C'est un excellent support et parfait pour les porte-à-faux multiples.

    Ce produit est fabriqué sur mesure, veuillez donc prévoir 3 à 5 jours ouvrables pour la production. Nous vous encourageons à nous appeler lorsque vous êtes prêt à passer une commande car plusieurs détails sont requis.

    Si vous choisissez de passer une commande en ligne, nous aurons besoin des informations suivantes dans la section des commentaires pour compléter votre commande :

    • Longueur des deux surplombs (il s'agit de la quantité de comptoir qui s'étend au-delà du mur de l'armoire)
    • Le porte-à-faux de direction s'étend hors de l'armoire (la direction est déterminée lorsque vous vous tenez devant vos armoires, généralement du côté de la cuisine, où vous ouvririez les tiroirs/portes)
    • Dimensions de l'armoire et s'il s'agit ou non d'une armoire sans cadre


    Spécification
    • Centerline Brackets specializes in manufacturing countertop brackets that are engineered for strength, safety, and a clean modern look. Their line of hidden brackets and floating countertop support systems are ideal for projects where aesthetic and functionality are both critical. Whether you're working with granite, quartz, or wood, Centerline provides heavy-duty brackets built from premium American-made steel.

      Each steel bracket is precision-cut and finished for reliability, offering a sleek alternative to bulky corbel replacements. From wall-mounted brackets for desks and shelving to island countertop brackets for overhangs and peninsulas, Centerline has the perfect solution. Their vanity support brackets are designed for bathroom builds, while granite countertop support and quartz countertop brackets are trusted by contractors across the country.

      For commercial and accessible spaces, their ADA compliant brackets provide both strength and space efficiency. They also offer specialty solutions like knee wall brackets, workstation brackets, and shelf support brackets for a wide range of architectural needs. Popular models include L brackets, low-profile brackets, and counter support arms, all built to be easy-to-install brackets with load-bearing performance.

      Whether you're a builder, fabricator, or designer, Centerline Brackets delivers structural support brackets that combine form and function. With durable steel supports and professional-grade hardware, they offer the trusted performance needed to complete your project with confidence.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.island-support-system
    • Famille de produitsHidden Countertop Support Bracket
    • Groupe de produitsIsland Support System
    • TypeObjets requis
    • Date de publication2021-09-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Ancrages et fixations
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_20_85_09
    • Description de l'Uniclass 2015Brackets