Publier vos produits
Standard Plus Countertop Bracket
Standard Plus Countertop Bracket
Standard Plus Countertop Bracket
Standard Plus Countertop Bracket
Standard Plus Countertop Bracket
Standard Plus Countertop Bracket

    Standard Plus Countertop Bracket

    Traduit par Google,

    Le support de comptoir dissimulé "Standard Plus" de Centerline est un produit polyvalent qui peut être utilisé comme support mural pour genou/poney ou comme support de comptoir pour îlot.

    Dans les images ci-dessus, vous voyez le produit utilisé pour supporter un surplomb d'un mur de genou / poney.

    Le support de comptoir "Standard Plus" diffère de notre support "Standard" en ce qu'il a une bride de 1,5 pouce à l'arrière du support. La bride arrière offre un soutien supplémentaire dans les applications susceptibles d'être soumises à un trafic intense.

    Le support de comptoir a cinq points de montage, 4 en décalage sur le dessus du support et un sur la bride arrière. Les trous sont percés et fraisés pour les vis à bois #12 (incluses avec le produit).

    Les supports ont une finition en poudre durable disponible en noir ou blanc.

    Caractéristiques de support de comptoir cachées

    • Fabriqué aux Etats-Unis
    • Caché de la vue, crée un effet de comptoir flottant parfait sans corbeaux larges et peu attrayants pour vous cogner les genoux
    • Fabriqué à partir d'acier américain de 1/2 po x 2,5 po (longueur variable)
    • Professionnellement usiné et fini
    • Simple à installer
    • "Safe Edge" à 35 degrés sur le bord avant du support
    • 5 points de montage pour un soutien supplémentaire
    • Revêtement en poudre texturé plutôt que peinture pour une finition durable sans rouille
    • Disponible en revêtement en poudre noir ou blanc
    • Vis à bois #12 incluses avec le produit


    De quelle taille de support de comptoir aurez-vous besoin ?
    Dans la plupart des cas, la taille du support sera la taille de votre porte-à-faux - voici pourquoi.

    À titre d'exemple, disons que vous avez un surplomb de 12 pouces au-delà de votre mur de genou de 2 x 4. Vous voulez garder les supports de comptoir à 4 pouces du bord du surplomb pour les garder cachés et cachés. Dans ce cas, vous aurez besoin d'un support de 12 pouces - 8 pouces de support sous le porte-à-faux et 4 pouces supplémentaires pour couvrir la paroi du genou.

    Spécification
    • Centerline Brackets specializes in manufacturing countertop brackets that are engineered for strength, safety, and a clean modern look. Their line of hidden brackets and floating countertop support systems are ideal for projects where aesthetic and functionality are both critical. Whether you're working with granite, quartz, or wood, Centerline provides heavy-duty brackets built from premium American-made steel.

      Each steel bracket is precision-cut and finished for reliability, offering a sleek alternative to bulky corbel replacements. From wall-mounted brackets for desks and shelving to island countertop brackets for overhangs and peninsulas, Centerline has the perfect solution. Their vanity support brackets are designed for bathroom builds, while granite countertop support and quartz countertop brackets are trusted by contractors across the country.

      For commercial and accessible spaces, their ADA compliant brackets provide both strength and space efficiency. They also offer specialty solutions like knee wall brackets, workstation brackets, and shelf support brackets for a wide range of architectural needs. Popular models include L brackets, low-profile brackets, and counter support arms, all built to be easy-to-install brackets with load-bearing performance.

      Whether you're a builder, fabricator, or designer, Centerline Brackets delivers structural support brackets that combine form and function. With durable steel supports and professional-grade hardware, they offer the trusted performance needed to complete your project with confidence.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.standard-plus-bracket
    • Famille de produitsHidden Countertop Support Bracket
    • Groupe de produitsStandard Plus Bracket
    • TypeObjets requis
    • Date de publication2021-09-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Ancrages et fixations
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_20_85_09
    • Description de l'Uniclass 2015Brackets