Publier vos produits
CASCADE™ Horizontal/Vertical Metal Panels CC-262
CENTRIA

CASCADE™ Horizontal/Vertical Metal Panels CC-262

Traduit par Google,

Panneaux métalliques horizontaux/verticaux CASCADE™ Les panneaux métalliques à simple paroi interchangeables CC-262 comportent deux nervures profondes de 1½" séparées par une zone plate de 5 ¼" et sont marqués par une courbe de signature frappante et un profil de pente plat audacieux. Le système de panneaux métalliques CASCADE crée une profondeur d'ombre qui offre un tout nouveau niveau d'options de conception.

Spécification
  • CASCADE™ Horizontal/Vertical Metal Panels CC-262 Specifications:

    • Substrates:
      • Standard 22–18 gage G-90 galvanized steel
      • Galvanized steel, Aluminum, Stainless Steel and Zinc-optional
    • Surface Finish:
      • Smooth
      • Embossed
    • Panel Depth:
      • 1.5" [38.1mm]
    • Panel Width:
      • 12" [304.8mm]
    • Panel Lengths
      • Lengths up to 30' [9.14m]
    • Options
      • MicroSeam Corners use cutting edge structural bonding techniques that appear virtually seamless, extending the shape of the CASCADE panel all the way to the edge.


Spécifications techniques
  • Réference unique.centria-262
  • Famille de produitsMetal Roof and Wall Panels
  • Groupe de produitsCascade
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-08-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement